Caratteristiche tecniche
NACV16LL/3AS
Seguicamma con anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 7,94 mm D 25,4 mm C 15,88 mm F 14 mm B 17,46 mm e 19,5 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Cuscinetto con/senza gabbia Sans Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,06 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 11,7 kN C0r 18,9 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,06 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.100 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,88 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 10,94 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 14,06 Hz