Caratteristiche tecniche

NATR10

Seguicamma con anello interno

Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, con anello interno, anello esterno sferico

Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, con anello interno, anello esterno sferico
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 10 mm
    D 30 mm
    C 14 mm
    F 15 mm
    B 15 mm
    e 23 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,06 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 7,85 kN
    C0r 9,65 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,62 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,38 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,5 Hz

Ultimi prodotti consultati