Caratteristiche tecniche

NATR12LL/3AS

Seguicamma con anello interno

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 12 mm
    D 32 mm
    C 14 mm
    F 17 mm
    B 15 mm
    e 25 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,07 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 8,85 kN
    C0r 11,7 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,4 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10,5 Hz

Ultimi prodotti consultati