Caratteristiche tecniche

NATR15LL/3AS

Seguicamma con anello interno

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 15 mm
    D 35 mm
    C 18 mm
    F 20 mm
    B 19 mm
    e 27 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,1 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 13,3 kN
    C0r 20,8 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,2 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,91 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12 Hz

Ultimi prodotti consultati