Caratteristiche tecniche

NATR25

Seguicamma con anello interno

Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, con anello interno, anello esterno sferico

Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, con anello interno, anello esterno sferico
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 25 mm
    D 52 mm
    C 24 mm
    F 30 mm
    B 25 mm
    e 42 mm
    R 500 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,28 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 22,8 kN
    C0r 40,5 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 5,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,92 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 12 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 14 Hz

Ultimi prodotti consultati