Caratteristiche tecniche

NATV17LL/3AS

Seguicamma con anello interno

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 17 mm
    D 40 mm
    C 20 mm
    F 22 mm
    B 21 mm
    e 32 mm
    R 500 mm
    Dw 1,98 mm
    Lw 13,8 mm
    Cuscinetto con/senza gabbia Sans
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,14 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 19,4 kN
    C0r 42 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,03 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 17,43 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 20,57 Hz

Ultimi prodotti consultati