Caratteristiche tecniche

NATV20XLL/3AS

Seguicamma con anello interno

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 20 mm
    D 47 mm
    C 24 mm
    F 25 mm
    B 25 mm
    e 37 mm
    Dw 2,53 mm
    Lw 17,8 mm
    Cuscinetto con/senza gabbia Sans
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,25 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 28,8 kN
    C0r 61 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,79 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 15,44 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 18,56 Hz

Ultimi prodotti consultati