Caratteristiche tecniche

NATV25X/3AS

Seguicamma con anello interno

Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento, con anello interno, anello esterno cilindrico

Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento, con anello interno, anello esterno cilindrico
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 25 mm
    D 52 mm
    C 24 mm
    F 30 mm
    B 25 mm
    e 42 mm
    Dw 2,48 mm
    Lw 17,8 mm
    Cuscinetto con/senza gabbia Sans
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,28 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 31,5 kN
    C0r 73,5 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 23,3 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.300 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 13,02 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 18,94 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 22,06 Hz

Ultimi prodotti consultati