Caratteristiche tecniche

NATV30/3AS

Seguicamma con anello interno

Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento, con anello interno, anello esterno sferico

Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento, con anello interno, anello esterno sferico
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 30 mm
    D 62 mm
    C 28 mm
    F 38 mm
    B 29 mm
    e 51 mm
    R 500 mm
    Dw 3,16 mm
    Lw 21,8 mm
    Cuscinetto con/senza gabbia Sans
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,48 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 47,5 kN
    C0r 115 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,95 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 18,93 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 22,07 Hz

Ultimi prodotti consultati