Caratteristiche tecniche

NK20/20R

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 20 mm
    D 28 mm
    C 20 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 16,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,03 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 16,7 kN
    C0r 23,8 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 13.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 20.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,89 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,11 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,89 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    Da max 26 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati