Caratteristiche tecniche

NK35/20RCT+1R30X35X20

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 30 mm
    D 45 mm
    C 20 mm
    F 35 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 0,5 mm
    Dw 3 mm
    Lw 15,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Codice anello interno 1R30X35X20
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,11 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 24,8 kN
    C0r 41,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 11.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,59 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,05 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12,95 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 32 mm
    Da max 43 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati