Caratteristiche tecniche
NK35/30R+1R30X35X30
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 30 mm D 45 mm C 30 mm F 35 mm rs min 0,3 mm s max 1 mm Dw 3 mm Lw 25,4 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 3 mm Codice anello interno 1R30X35X30 Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,17 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 36 kN C0r 66,5 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.500 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 11.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,59 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 10,59 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 12,41 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 32 mm Da max 43 mm ras max 0,3 mm