Caratteristiche tecniche

NK37/20R+1R32X37X20

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 32 mm
    D 47 mm
    C 20 mm
    F 37 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 0,5 mm
    Dw 3 mm
    Lw 15,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Codice anello interno 1R32X37X20
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,12 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 25,3 kN
    C0r 43,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 11.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 13,26 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,56 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 13,44 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 34 mm
    Da max 45 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati