Caratteristiche tecniche
NK38/30R
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 38 mm D 48 mm C 30 mm rs min 0,3 mm Dw 3 mm Lw 25,4 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 3 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,11 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 37,5 kN C0r 73 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.500 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 11.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 13,59 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,58 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 13,42 Hz -
Dimensioni di ingombro
Da max 46 mm ras max 0,3 mm