Caratteristiche tecniche
NK47/20RCT+1R42X47X20
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 42 mm D 57 mm C 20 mm F 47 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 3 mm Lw 15,6 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 3 mm Codice anello interno 1R42X47X20 Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,15 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 28,8 kN C0r 55,5 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.500 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 16,61 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 15,04 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 16,96 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 44 mm Da max 55 mm ras max 0,3 mm