Caratteristiche tecniche

NK55/35R+1R50X55X35

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 50 mm
    D 68 mm
    C 35 mm
    F 55 mm
    rs min 0,6 mm
    s max 2 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 27,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Codice anello interno 1R50X55X35
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,38 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 54 kN
    C0r 118 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 7.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 16,65 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 14,57 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 16,43 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 53 mm
    Da max 64 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati