Caratteristiche tecniche

NK6/10T2

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 6 mm
    D 12 mm
    C 10 mm
    rs min 0,15 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,3 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 2 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,0047 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 2,66 kN
    C0r 2,28 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 25.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 37.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,8 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    Da max 7,5 mm
    ras max 0,15 mm

Ultimi prodotti consultati