Caratteristiche tecniche

NK60/25R+1R55X60X25

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 55 mm
    D 72 mm
    C 25 mm
    F 60 mm
    rs min 0,6 mm
    s max 1,5 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 18,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Codice anello interno 1R55X60X25
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,27 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 41 kN
    C0r 85 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.300 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 18,09 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 16,06 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 17,94 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 58 mm
    Da max 68 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati