Caratteristiche tecniche

NK65/35R

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 65 mm
    D 78 mm
    C 35 mm
    rs min 0,6 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 27,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,31 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 60 kN
    C0r 142 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 19,52 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 17,56 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 19,44 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    Da max 74 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati