Caratteristiche tecniche

NK73/35R+1R65X73X35

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 65 mm
    D 90 mm
    C 35 mm
    F 73 mm
    rs min 0,6 mm
    s max 1 mm
    Dw 5 mm
    Lw 27,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Codice anello interno 1R65X73X35
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,66 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 76,5 kN
    C0r 156 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.700 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 5.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 15,54 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 13,57 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 15,43 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 69 mm
    Da max 86 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati