Caratteristiche tecniche

NK8/16+1R5X8X16

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, segmenti laterali, foro di lubrificazione

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, segmenti laterali, foro di lubrificazione
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 5 mm
    D 15 mm
    C 16 mm
    F 8 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 2 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 12,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno 1R5X8X16
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,02 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 4,85 kN
    C0r 5,2 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 21.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 32.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,18 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,21 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,79 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 7 mm
    Da max 9,5 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati