Caratteristiche tecniche
NKX15T2
Cuscinetti combinati

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 15 mm dw 15 mm D 24 mm D1 28 mm C 23 mm C1 9 mm C2 6,5 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Dw1 4,76 mm Lw 9,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 2,5 mm Classe di precisione P0 Peso 0,04 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 8,25 kN Ca 10,5 kN C0r 10,2 kN C0a 16,8 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 6.200 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.800 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C -
Dimensioni di ingombro
da min 23 mm ras max 0,3 mm