Caratteristiche tecniche

OBK53.004

Kit de cuffia lato ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Per trasmissione NTN Pour Transmission NTN
    Diametro interno 1 28 mm
    Diametro interno 2 84 mm
    Altezza 113 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Soffietto in plastica
    Peso 310 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    LOTUS A120D6002S
    OPEL 9197864 | 9198501 | 9200337 | 9201992
    VAUXHALL 9197864 | 9198501 | 9200337 | 9201992
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    LOTUS Elise Elise S2 10/2000 => 03/2010 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    LOTUS Exige Exige 1 10/2000 => 01/2011 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SINISTRA
    DESTRA
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 ANTERIORE SINISTRA
    DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005 ANTERIORE SINISTRA
    DESTRA
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    VAUXHALL Zafira Zafira I FL (F75) 07/2003 => 06/2005 ANTERIORE SINISTRA
    DESTRA

Ultimi prodotti consultati