Caratteristiche tecniche

OBK55.004

Kit de cuffia lato ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 29 mm
    Diametro interno 2 88 mm
    Altezza 109 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Soffietto in plastica
    Peso 370 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 7701209930 | 7701209991
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Talisman Talisman (XFD) 11/2015 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati