Caratteristiche tecniche
OBK55.005
Kit de cuffia lato ruota

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Per trasmissione NTN Pour transmission NTN Diametro interno 1 23 mm Diametro interno 2 73 mm Altezza 100 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls Soffietto in plastica Peso 292 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM DACIA 7701209239 RENAULT 7701209239 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 ANTERIORE
POSTERIORESINISTRA / DESTRA DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA DACIA Sandero Sandero 2 Phase 2 10/2016 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ANTERIORE SINISTRA RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA