Caratteristiche tecniche
OBK55.014
Kit de cuffia lato ruota

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Per trasmissione NTN Pour transmission NTN Diametro interno 1 24 mm Diametro interno 2 73 mm Altezza 102 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Soffietto in plastica Peso 298 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM RENAULT 7701209465 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
SINISTRA
DESTRARENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
DESTRA
SINISTRA