Caratteristiche tecniche

OBK55.017

Kit de cuffia lato ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 26 mm
    Diametro interno 2 87 mm
    Altezza 107 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Soffietto in plastica
    Peso 373 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    DACIA 392419256R | 7701209830
    RENAULT 392419256R | 7701209830
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 ANTERIORE SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => ANTERIORE SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati