Caratteristiche tecniche
OBK55.018
Kit de cuffia lato ruota

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Per trasmissione NTN Pour transmission NTN Diametro interno 1 26 mm Diametro interno 2 84 mm Altezza 115 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls Soffietto in plastica Peso 419 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM RENAULT 7701209244 | 7701210042 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ANTERIORE DESTRA
SINISTRARENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ANTERIORE DESTRA
SINISTRA
SINISTRA / DESTRARENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 ANTERIORE SINISTRA RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 ANTERIORE SINISTRA RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ANTERIORE DESTRA
SINISTRARENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA
DESTRA