Caratteristiche tecniche

OBK55.020

Kit de cuffia lato ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 24 mm
    Diametro interno 2 77 mm
    Altezza 96 mm
    Soffietto in plastica
    Peso 330 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 7701209240
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA

Ultimi prodotti consultati