Caratteristiche tecniche

OJK50.001

Kit giunto lato ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Filettatura o taratura M24x1,5 mm
    Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 57 mm
    Diametro guarnizione lato ruota 84 mm
    Lunghezza 1 71 mm
    Lunghezza 2 129 mm
    Numero di scanalature lato ruota 28
    Numero di scanalature interne lato ruota 33
    Peso 2315 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    BMW SNRBMWKJR001
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 POSTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 POSTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => POSTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => POSTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 POSTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 POSTERIORE DESTRA
    SINISTRA

Ultimi prodotti consultati