Caratteristiche tecniche

OJK50.001

Kit giunto lato ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Filettatura o taratura M24x1,5 mm
    Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 57 mm
    Diametro guarnizione lato ruota 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Lunghezza 1 71 mm
    Lunghezza 2 129 mm
    Numero di scanalature lato ruota 28
    Numero di scanalature interne lato ruota 33
    Peso 2315 g

Ultimi prodotti consultati