Caratteristiche tecniche

OJK53.001

Kit giunto lato ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Filettatura o taratura M24x1,5 mm
    Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 53 mm
    Diametro guarnizione lato ruota 81 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Lunghezza 1 92 mm
    Lunghezza 2 151 mm
    Numero di scanalature lato ruota 25
    Numero di scanalature interne lato ruota 32
    Peso 2259 g

Ultimi prodotti consultati