Caratteristiche tecniche

OJK53.003

Kit giunto lato ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Filettatura o taratura M24x1,5 mm
    Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 53 mm
    Diametro guarnizione lato ruota 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Lunghezza 1 92 mm
    Lunghezza 2 150 mm
    Numero di scanalature lato ruota 25
    Numero di scanalature interne lato ruota 30
    Peso 2164 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CHEVROLET 95228684 | 95228729 | 95228738
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CHEVROLET Aveo Aveo T300 06/2011 => 12/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SINISTRA
    DESTRA

Ultimi prodotti consultati