Caratteristiche tecniche

OJK55.006

Kit giunto lato ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Filettatura o taratura M22x1,5 mm
    Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 60 mm
    Diametro guarnizione lato ruota 87 mm
    Lunghezza 1 96 mm
    Lunghezza 2 159 mm
    Numero di scanalature lato ruota 29
    Numero di scanalature interne lato ruota 35
    Peso 2597 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT SNRRENAKJR001
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DESTRA
    SINISTRA
    RENAULT Talisman Talisman 11/2015 => ANTERIORE SINISTRA
    DESTRA

Ultimi prodotti consultati