Caratteristiche tecniche

OJK55.015

Kit giunto lato ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Filettatura o taratura M20x1,5 mm
    Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 49 mm
    Diametro guarnizione lato ruota 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Lunghezza 1 86 mm
    Lunghezza 2 140 mm
    Numero di scanalature lato ruota 23
    Numero di scanalature interne lato ruota 30
    Peso 1838 g

Ultimi prodotti consultati