Caratteristiche tecniche
OJK55.046
Kit giunto lato ruota

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Per trasmissione NTN Filettatura o taratura M20x1,5 mm Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 53 mm Diametro guarnizione lato ruota 81 mm Lunghezza 1 88 mm Lunghezza 2 145 mm Numero di scanalature lato ruota 25 Numero di scanalature interne lato ruota 32 Peso 2217 g