Caratteristiche tecniche

R140.06

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Coppia di serraggio 1 360 N.m
    Diametro esterno 1 84 mm
    Diametro interno 1 49 mm
    Larghezza 1 48 mm
    Peso 1200 g
    Tipo di cuscinetto FC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    OPEL 4403023 | 9111023
    R.V.I. 7701206740
    RENAULT 7701206740
    VAUXHALL 9111023
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    NISSAN Interstar Interstar I (X70) 09/2002 => 11/2003 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    NISSAN Interstar Interstar II (X70) 11/2003 => 09/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    NISSAN Interstar Interstar II FL (X70) 09/2006 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Movano Movano A 10/1998 => 09/2003 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Movano Movano A FL 10/2003 => 10/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Movano Movano A FL 2 10/2006 => 10/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Master Master II 09/1997 => 09/2003 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Master Master II phase 2 10/2003 => 05/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Master Master II phase 2 FL 06/2006 => 01/2011 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    R.V.I. Mascott Mascott 07/1999 => 12/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Movano Movano A 10/1998 => 09/2003 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Movano Movano A FL 10/2003 => 10/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Movano Movano A FL 2 10/2006 => 10/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati