Caratteristiche tecniche

R140.17

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Coppia di serraggio 1 450 N.m
    Diametro esterno 1 84 mm
    Diametro interno 1 49 mm
    Larghezza 1 48 mm
    Peso 1190 g
    Tipo di cuscinetto FC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FIAT 71753809
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FIAT Ducato Ducato (RUS) (243-244-245) 01/2008 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati