Caratteristiche tecniche

R140.26

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 65,09 mm
    Diametro interno 1 34,925 mm
    Larghezza 1 18,29 mm
    Peso 480 g
    Tipo di cuscinetto EC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    TOYOTA 04421-35010 | 04421-35020
    VOLKSWAGEN J0442135020
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    TOYOTA Dyna Dyna 100 08/1985 => 08/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Hiace Hiace YH/LH 50-60 12/1982 => 08/1989 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Hiace Hiace LH/RZH 100 08/1989 => 07/1995 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Hiace Hiace RCH/LXH 10-20 08/1995 => 12/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Hiace Hiace RH/LH11 02/1977 => 03/1983 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Hilux Hilux RN YN LN 5 & 6 08/1983 => 07/1998 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Hilux Hilux RN LN 3 & 4 08/1978 => 03/1984 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Hilux Hilux LN RN YN 08/1988 => 08/1997 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Hilux Hilux LN RZ 08/1997 => 08/2001 ANTERIORE DESTRA
    TOYOTA Hilux Hilux (KDN) 08/2001 => 08/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLKSWAGEN Taro Taro 02/1989 => 03/1997 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati