Caratteristiche tecniche

R140.35

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 65 mm
    Diametro interno 1 18,3 mm
    Larghezza 1 37,95 mm
    Peso 310 g
    Tipo di cuscinetto EC
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    MITSUBISHI L300 L300 (L030) 09/1979 => 05/1986 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MITSUBISHI L400 L400 (PA/PB/PD) 12/1994 => 12/2001 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MITSUBISHI Space Gear Space Gear (PA/PD) 12/1994 => 11/1998 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati