Caratteristiche tecniche

R140.42

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 80 mm
    Diametro interno 1 50 mm
    Larghezza 1 20 mm
    Peso 930 g
    Tipo di cuscinetto EC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 3350-21 | 95619170 | ZF04330647
    PEUGEOT 3350-21
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    ALFA ROMEO AR6 AR6 02/1985 => 12/1989 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FIAT Ducato Ducato (280) 11/1981 => 05/1985 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati