Caratteristiche tecniche

R140.44

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Peso 595 g
    Tipo di cuscinetto EC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 3350-22 | 95619171
    PEUGEOT 3350-22
    TALBOT 3350-22
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TALBOT Express Express MKII 07/1990 => 06/1994 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TALBOT Tagora Tagora 07/1980 => 12/1984 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati