Caratteristiche tecniche

R140.94

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Coppia di serraggio 1 495 N.m
    Diametro esterno 1 90 mm
    Diametro interno 1 55 mm
    Larghezza 1 24,6 mm
    Peso 1505 g
    Tipo di cuscinetto EC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 3350-24 | 3350-30
    PEUGEOT 3350-24 | 3350-30
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati