Caratteristiche tecniche

R140.95

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Peso 655 g
    Tipo di cuscinetto EC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 3350-25
    FIAT 71714454
    PEUGEOT 3350-25
    TALBOT 3350-25
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati