Caratteristiche tecniche

R140.96

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 75 mm
    Diametro esterno 2 62 mm
    Diametro interno 1 40 mm
    Larghezza 1 26 mm
    Larghezza 2 21,25 mm
    Peso 1000 g
    Tipo di cuscinetto EC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 3350-26
    FIAT 71714452
    PEUGEOT 3350-26
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati