Caratteristiche tecniche

R141.12

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 63 mm
    Diametro esterno 2 73,431 mm
    Diametro interno 1 38 mm
    Diametro interno 2 45,242 mm
    Larghezza 1 17 mm
    Larghezza 2 19,558 mm
    Peso 620 g
    Tipo di cuscinetto EC
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    FORD Ranger Ranger(ER) 10/1999 => 01/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati