Caratteristiche tecniche

R141.17

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 96 mm
    Diametro esterno 2 160 mm
    Diametro interno 1 54 mm
    Larghezza 1 51 mm
    Numero di fori di fissaggio 4
    Peso 2090 g
    Tipo di cuscinetto BFC
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    TOYOTA Hilux Hilux (KUN25/15) 07/2005 => 10/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Hilux Hilux FL (KUN25/15) 08/2008 => 08/2011 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Hilux Hilux (KUN 2./35) 06/2011 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser 120 (KD/GR) 09/2002 => 08/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati