Caratteristiche tecniche

R141.18

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con sensore magnetico Avec
    Diametro esterno 1 96 mm
    Diametro esterno 2 160 mm
    Diametro interno 1 54 mm
    Larghezza 1 51 mm
    Numero di fori di fissaggio 4
    Peso 2120 g
    Tipo di cuscinetto BFC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    LEXUS 43570-60010 | 43570-60011
    TOYOTA 43570-60010 | 43570-60011
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    LEXUS GX GX 460 11/2009 => 08/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    LEXUS GX GX 460 FL 08/2013 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser 120 (KD/GR) 09/2002 => 08/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (J150) 08/2009 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati