Caratteristiche tecniche

R150.46

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con sensore magnetico Avec
    Diametro esterno 1 100 mm
    Diametro interno 1 51 mm
    Larghezza 1 50.30 mm
    Numero di fori di fissaggio 4
    Peso 2442 g
    Tipo di cuscinetto BGB
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    BMW X5 X5 (E70) 12/2006 => 03/2010 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW X5 X5 (E70 LCI) 03/2010 => 06/2013 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW X5 X5 M (E70M) 03/2010 => 06/2013 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW X5 X5 (F15) 08/2013 => 06/2018 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW X5 X5 M (F85M) 03/2014 => 06/2018 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW X6 X6 (E71/E72) 05/2008 => 06/2014 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW X6 X6 M (E71M) 03/2010 => 06/2014 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW X6 X6 (F16) 08/2014 => 11/2019 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW X6 X6 M (F86M) 04/2015 => POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati