Caratteristiche tecniche

R155.06

Kit cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 42 mm
    Diametro esterno 2 47 mm
    Diametro interno 1 20 mm
    Diametro interno 2 25 mm
    Larghezza 1 15 mm
    Larghezza 2 15 mm
    Peso 269 g
    Tipo di cuscinetto EC
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 7701460542 | 7701460642
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R14 R14 04/1976 => 12/1984 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati